22150.1359 - Sidotryckstift
med utvändig och invändig gänga, utan tätning

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Denna artikel 22150.1359 - Sidotryckstift med utvändig och invändig gänga, utan tätning / Normalt fjädertryck (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 45 mm, Fj. tryck F max.1: ~ 150 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift med utvändig och invändig gänga, utan tätning (EH 22150.)

Material
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fj. tryck F - max.1) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.1359
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
Sidotryckstift
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
for lateral plungers
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22150.0822
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Vikt: 137 g

Material

Kropp

  • Stål, förzinkad  

Gängad bricka

  • Stål, svartoxiderat

Fjäder

  • Stål, svartoxiderat

Not

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

Kännetecken

Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat

Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av x för arbetsstycken:

x = d2/2 - s

Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22150.1359
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."