Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Denna artikel 2B150.0227 - Sidotryckstift med fjäder och stift i plast - TUM / förstärkt fjädertryck (d1: 7/16 tum, d2: 0,236 tum, Fj. tryck F max.1: ~ 13,5 lb) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift med fjäder och stift i plast - TUM (EH 2B150.)
1) Statistiskt medelvärde
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
3) avvikande stiftform (se ritning)
Kropp
Fjäder
Stift
Förstärkt fjäderbelastning = grön fjäder
Monteras genom att pressas in.
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w +x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x =koordinat dimension
s = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av dimension x:
y större än eller lika med l2 - d2/2, - då är x = d2/2 - s
eller
y mindre än l2 - d2/2,
då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."