22150.1125 - Sidotryckstift
glatt utförande, med tätning, med invänding gänga

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Tätat mot spån och smuts

Denna artikel 22150.1125 - Sidotryckstift glatt utförande, med tätning, med invänding gänga / lätt fjädertryck   (d1: 10 mm, d2: M4, Fj. tryck F max.1: ~ 40 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift glatt utförande, med tätning, med invänding gänga (EH 22150.)

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck F - max.1) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1125
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 2 g
Sidotryckstift
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 10 mm
Artikel nr.:
22150.0831
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 10 mm
  • Vikt: 49 g

Material

Tätning

  • CR

Kropp

  • Aluminium Al

Gängad bricka

  • Stål, svartoxiderat

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

Kännetecken

Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål

Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av x för arbetsstycken:

x = d2/2 - s

Monteras genom att pressas in.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22150.1125
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."