22270.0016 - Ändbricka

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Artikel nr.:
22270.0016
Dokument
Ändbricka
  • Automatstål
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Vikt: 3,6 g
Ändbricka

Material

  • Automatstål, ohärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22270.0016
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."