Produktfilter
Ert urval resulterade i 36 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M8
l1 : ~ 21,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
kulans diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
Vikt: 13 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M8
l1 : ~ 36,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
kulans diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
Vikt: 17 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M8
l1 : ~ 51,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
kulans diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
Vikt: 23 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M10
l1 : ~ 26,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
kulans diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
Vikt: 24 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M10
l1 : ~ 41,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
kulans diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
Vikt: 32 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M10
l1 : ~ 61,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
kulans diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
Vikt: 44 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M12
l1 : ~ 32 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
Vikt: 39 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M12
l1 : ~ 52 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
Vikt: 52 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M12
l1 : ~ 82 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
Vikt: 80 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M16
l1 : ~ 43,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
Vikt: 94 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M16
l1 : ~ 63,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
Vikt: 122 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Rund kula, rostfritt stål
d1 : M16
l1 : ~ 83,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
Vikt: 154 g
show article view
Material
Kula
Kullagerstål, härdat
Rostfritt stål, härdat
Skruv
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Rostfritt stål 1.4305
Not
Specialutförande på begäran.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Datablad EH 22710. Kultryckskruv – med huvud, rund kula
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."