Produktfilter
Ert urval resulterade i 54 träffar
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
Vikt: 38 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
Vikt: 52 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
Vikt: 80 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
Vikt: 93 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
Vikt: 121 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
Vikt: 153 g
show article view
Material
Kula
Kullagerstål, härdat
Rostfritt stål, härdat
Skruv
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Rostfritt stål 1.4305
Not
Observera gänglängden l4 !
Kula säkrad mot vridning
Specialutförande på begäran.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Datablad EH 22700. Kultryckskruv – med huvud, kula vridsäkrad
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."