U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.
Dessa U-handtag tillverkade av förstärkt glasfiber utmärker sig genom dess ergonomiska och stabila konstruktion samt dess enkla och tidlösa design.
Denna artikel 24320.0240 - U-handtag plast / svart (l1 ±0,5: 132 mm, d: M8, b: 26 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag plast (EH 24320.)
Bussning
Handtag
Montering från baksidan.
Temperatur upp till + 100°C.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."