Produktfilter
Ert urval resulterade i 5 träffar
Material:
Thermoplast (PA), glasfiberförstärkt, svart
Fler detaljer
l1 ±0,5: 93,5 mm
d1 : 6,5 mm
b: 21 mm
l2 : 109 mm
d2 : 10,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 13 mm
l3 : 74 mm
s: 6 mm
t: 7 mm
För cylinderskruv: M6
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 28 g
show article view
Material:
Thermoplast (PA), glasfiberförstärkt, svart
Fler detaljer
l1 ±0,5: 117 mm
d1 : 8,5 mm
b: 26 mm
l2 : 137 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 41 mm
h2 : 15 mm
l3 : 93 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
För cylinderskruv: M8
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 42 g
show article view
Material:
Thermoplast (PA), glasfiberförstärkt, svart
Fler detaljer
l1 ±0,5: 132 mm
d1 : 8,5 mm
b: 27 mm
l2 : 150 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 45 mm
h2 : 16 mm
l3 : 108 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
För cylinderskruv: M8
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 48 g
show article view
Material:
Thermoplast (PA), glasfiberförstärkt, svart
Fler detaljer
l1 ±0,5: 179 mm
d1 : 8,5 mm
b: 28 mm
l2 : 196 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 17 mm
l3 : 151 mm
s: 7,5 mm
t: 8,5 mm
För cylinderskruv: M8
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 70 g
show article view
Material:
Thermoplast (PA), glasfiberförstärkt, svart
Fler detaljer
l1 ±0,5: 235 mm
d1 : 10,5 mm
b: 30 mm
l2 : 260 mm
d2 : 16,5 mm
h1 : 54 mm
h2 : 20 mm
l3 : 201 mm
s: 8,5 mm
t: 10,5 mm
För cylinderskruv: M10
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 118 g
show article view
Material
Handtag
Thermoplast (PA), glasfiberförstärkt, svart
Montering
Frontmonterat handtag
Temperaturområde upp till + 100 ° C.
Datablad EH 24320. U-handtag – plast, för frontmontage
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."