24310.0320 - U-handtag
med stödbricka

U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.

Dessa rundade U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska och stabila konstruktion samt dess enkla och tidlösa design.

Denna artikel 24310.0320 - U-handtag med stödbricka / Stål, plastbelagd, svart    (d1: 8 mm, l ±0,5: 64 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag med stödbricka (EH 24310.)

Material
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel nr.:
24310.0320
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Vikt: 44 g
U-handtag

Material

Handtag

  • Stål, plastbelagd, svart   

Lager bricka

  • Zink gjutet, förnicklad

Montering

Den bärande brickan säkerställer en god yta. Passande brickor kopplas ihop i lös form.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24310.0320
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."