Rörhandtag används på t.ex. maskindörrar.
Denna artikel 24321.0725 - Tubhandtag straight, front mounting / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 500 mm) är en variant av artikelgruppen Tubhandtag straight, front mounting (EH 24321.)
Handtag
Handle shank
Kåpa
Specialutförande på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."