Fördelar med axiallager:
Denna artikel 24700.0053 - Stjärnvred med axiallager / med skruv (d1: 50 mm, d2: M8, l +2: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred med axiallager (EH 24700.)
Handtag
Innerdel
Skruv
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."