Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 45 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 68 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 109 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 213 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 15 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 51 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 25 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 52 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 20 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 81 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 35 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 86 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 136 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 40 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 141 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 259 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 50 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 273 g
show article view
Material
Handtag
Innerdel
Stål, nitrerat, svartoxiderat
Skruv
Stål, svartoxiderat, kvalitet 8,8
Datablad EH 24700. Stjärnvred – med axiallager
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."