Stjärnvred DIN 6335 gjutjärn, plastbelagd  

EH 24620.

Dessa handtag är tillverkade enligt DIN 6335.

Ert urval resulterade i 16 träffar

Version
Bild
Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Färg:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0540
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, orange
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Vikt: 62 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Färg:
svart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0640
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, svart
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Vikt: 62 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Färg:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0550
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, orange
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Vikt: 106 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Färg:
svart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0650
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, svart
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Vikt: 106 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Färg:
orange
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0563
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, orange
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Vikt: 201 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Färg:
svart
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0663
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, svart
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Vikt: 201 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Färg:
orange
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0580
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, orange
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Vikt: 353 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Färg:
svart
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0680
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, svart
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Vikt: 353 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Färg:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24620.0541
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, orange
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Vikt: 56 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Färg:
svart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24620.0641
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, svart
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Vikt: 56 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Färg:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24620.0551
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, orange
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Vikt: 105 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Färg:
svart
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24620.0651
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, svart
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Vikt: 105 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Färg:
orange
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24620.0564
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, orange
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Vikt: 198 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Färg:
svart
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24620.0664
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, svart
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Vikt: 198 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Färg:
orange
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24620.0581
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, orange
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Vikt: 369 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Färg:
svart
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24620.0681
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, svart
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Vikt: 369 g
show article view
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Gjutgods GG 20, plastbelagd, orange liknande RAL 2004
  • Gjutgods GG 20, plastbelagd, svart liknande RAL 9005 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24620. Stjärnvred – DIN 6335 gjutjärn, plastbelagd  
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."