Dessa ställskruvar med handtag är tillverkade enligt DIN 6335, men det är en version utan smutsiga kanter. Detta gör dessa stiftskruvar med handtag lämpliga för alla användningsområden med höga hygienkrav.
Denna artikel 24731.0015 - Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 30 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål (EH 24731.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."