24480.0105 - Räfflad Mutter
DIN 6303

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med låspinne, form B
Bild:
2
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24480.0105
Dokument
Räfflad Mutter
  • Med låspinne, form B – Bild 2, Automatstål
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 förborrad: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Vikt: 15 g
  • lämplig låspinne DIN 7: 1,5 m6 x 14
Räfflad Mutter

Material

  • Automatstål, svartoxiderat

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Montering

Form B: efter gemomborrning måste hålet vara inom H7 tolerans.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24480.0105
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."