Three-Lobed Torque Handles

EH 24711.

Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen hos ett treflikigt handtag.

Ert urval resulterade i 108 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0306
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 72 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0307
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 72 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0308
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 73 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0309
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 77 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0310
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 74 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0311
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 75 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0312
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0313
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0314
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 77 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0315
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 73 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0316
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 73 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0317
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 74 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0318
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0319
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0320
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 77 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0321
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 80 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0322
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 80 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0323
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 81 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0324
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 87 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0325
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 82 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0326
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 83 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0327
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 87 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0328
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 87 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0329
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 88 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles

Material

Kåpa

  • Plast, ljusgrå

Moment mekanism

  • Stål, härdat

Handtag

  • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

Innerdel

  • Stål, svartoxiderat

Skruv

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24711. Three-Lobed Torque Handles
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."