Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.
The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.
Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen hos ett treflikigt handtag.
Denna artikel 24711.0518 - Three-Lobed Torque Handles / med skruv (d1: 80 mm, d3: M12, l: 32 mm) är en variant av artikelgruppen Three-Lobed Torque Handles (EH 24711.)
Kåpa
Moment mekanism
Handtag
Innerdel
Skruv
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."