Three-Lobed Torque Handles

EH 24711.

Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen hos ett treflikigt handtag.

Ert urval resulterade i 108 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0020
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 65 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0021
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 62 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0022
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 63 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0023
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0024
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0025
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 64 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikel nr.:
24711.0030
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Vikt: 104 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0031
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 105 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikel nr.:
24711.0032
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Vikt: 107 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikel nr.:
24711.0033
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Vikt: 103 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0034
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 102 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikel nr.:
24711.0035
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Vikt: 105 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0040
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 172 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0041
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Vikt: 173 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0042
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Vikt: 174 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0043
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 180 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0044
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Vikt: 168 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikel nr.:
24711.0045
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Vikt: 171 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0300
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 72 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0301
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 75 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0302
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24711.0303
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 70 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24711.0304
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 73 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24711.0305
CAD
Dokument
Three-Lobed Torque Handles
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 71 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles

Material

Kåpa

  • Plast, ljusgrå

Moment mekanism

  • Stål, härdat

Handtag

  • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

Innerdel

  • Stål, svartoxiderat

Skruv

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24711. Three-Lobed Torque Handles
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."