Justerbara spännspakar har flera tillämpningar när utrymmet är begränsat eller ett specifikt spakläge krävs.
Denna artikel 24410.0194 - Justerbart spännhandtag med spännskruv / med tapp av plast (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbart spännhandtag med spännskruv (EH 24410.)
Manöverspak
Innerdelar
Skruv
Skruvdelen kan bytas ut.
Versionen med kultapp (bild 3) kan kombineras med tryckplatta, plast (EH 22570.).
Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers