1586.252 - Sidostopp

Bild
d3 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Bild:
2
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
43 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
Artikel nr.:
1586.252
Dokument
Sidostopp
  • Bild 2
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 7 mm
  • Vikt: 151 g
Sidostopp

Material

  • stål    

Montering

Stoppet kan monteras på spännlistens båda sidor.

Magnetisk version - bild 2:  

Stoppet kan snabbt och enkelt tas bort innan bearbetning av arbetsstycket tack vare verktygsfri montering.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1586.252
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."