1586.062 - Positioneringsstycke
Räfflad

Version
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Räfflad över hela ytan, på båda sidor
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.062
Dokument
Positioneringsstycke
  • Räfflad över hela ytan, på båda sidor – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Vikt: 395 g
Positioneringsstycke

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1586.062
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."