1586.200 - Mothåll till spännskena

Version
Bild
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
högt
Bild:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
1586.200
Dokument
Mothåll till spännskena
  • högt – Bild 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Vikt: 72 g
Mothåll till spännskena

Material

  • Verktygsstål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1586.200
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."