När man skruvar in insexskruven flyttar sig de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot stoppet. Kilspännarens slag är med M8 +/ -0,5mm och med M12 +/- 1 mm.
Denna artikel 23250.0513 - Krysskilsspännsegment med fastskruvad gänga, M12 / spännbackar med gängade hål på båda sidor () är en variant av artikelgruppen Krysskilsspännsegment med fastskruvad gänga, M12 (EH 23250. )
Kropp
Skruv
Fjäder
Spännkäkar
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."