1906.540 - Spännvinkel

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
l4 [mm]:
200 mm
l5 [mm]:
200 mm
s ±0,025 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
1906.540
Dokument
Spännvinkel
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 200 mm
  • h2 ±0,02: 345 mm
  • s ±0,025: 100 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 6
  • Vikt: 326 kg
Spännvinkel

Material

  • Gjutgods GG

Not

Specialutförande på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1906.540
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."