1910.220 - Fixturkub
svetsad, förbearbetad

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Artikel nr.:
1910.220
Dokument
Fixturkub
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Vikt: 134 kg
Fixturkub

Material

  • Stål, svetsat

Not

Specialutförande på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1910.220
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."