3012.081 - SIMPLEX-slägga
TPE-mjuk / kompositgummi; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag

SIMPLEX-serien 3012 förfogar över den populära insatskombinationen TPE-soft / gummikomposition. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. I jämförelse med den traditionella gummihammaren efterlämnar den inga oönskade svarta nötningsrester. Den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) är mycket slitstark, dämpande och luktfri och håller mångdubbelt längre än en traditionell gummihammare. Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det långfibriga, mycket stabila hickory-skaftet är lackerat och ergonomiskt utformat. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slägghammare finns som D 80 mm med en totalvikt av 3.205 g och en totallängd av 80 cm, samt som slägghammare med gummiinsats med stödfot (3012.281).

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX – skonhammare i insatskombinationen TPE-soft (blå, mjuk, nötningsfri) / gummikomposition (svart, medelhård, dämpande, luktfri, slitstark).
  • Hölje av aducerat gjutgods med integrerad skaftskyddshylsa och hög brottsäkerhet.
  • Högvärdigt, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformat träskaft; greppområde dubbelt lackerat (okänsligt mot smuts).
  • Alla delar kan bytas ut / kompletteras, är därmed mycket lönsamma och resurssparande.
  • Finns med D 80 mm (3.205 g totalvikt), dessutom som slägghammare med gummiinsats med stödfot (3012.281).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner

Denna artikel 3012.081 - SIMPLEX-slägga TPE-mjuk / kompositgummi; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-släggor TPE-mjuk / kompositgummi; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
Artikel nr.:
3012.081
SIMPLEX-slägga
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Vikt: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Material

Handtag

  • Hickory

inlägg 1

  • TPE mjuk, blå       
  • Inga märken 
  • mjukt    

inlägg 2

  • Kompositgummi, svart   
  • Medelhård    
  • Stötdämpning   
  • Luktfri

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3012.081
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."