3013.081 - SIMPLEX-slägga
TPE-mjuk / TPE-medium; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag

SIMPLEX-serien 3013 förfogar över insatskombinationen TPE-soft / TPE-mid. Båda insatser är av termoplast-elastomerer och efterlämnar inga färgrester; i jämförelse med traditionella gummihammare efterlämnas inga oönskade svarta nötningsrester. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. Den medelhårda, gråa TPE-mid-insatsen (serie 3203) möjliggör en högre slagkraft i jämförelse med insatsen av gummikomposition (serie 3202). Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slägghammare finns med D 80 mm och en totalvikt av 3.125 g och en totallängd av 80 cm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX – skonhammare i insatskombinationen TPE-soft (blå, mjuk, nötningsfri) / TPE-Mid (grå, medelhård, nötningsfri).
  • Hölje av aducerat gjutgods med integrerad skaftskyddshylsa och hög brottsäkerhet.
  • Högvärdigt, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformat träskaft; greppområde dubbelt lackerat (okänsligt mot smuts).
  • Alla delar kan bytas ut / kompletteras, är därmed mycket lönsamma och resurssparande.
  • Finns i D80mm (3.125g totalvikt).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, naturstenarbete, kuivarakentaminen, möbelmontering, finsnickeri

Denna artikel 3013.081 - SIMPLEX-slägga TPE-mjuk / TPE-medium; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-släggor TPE-mjuk / TPE-medium; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag (EH 3013.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3125 g
Artikel nr.:
3013.081
SIMPLEX-slägga
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Vikt: 3125 g
  • GTIN: 4030618312369
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Material

Handtag

  • Hickory

inlägg 1

  • TPE mjuk, blå       
  • Inga märken 
  • mjukt    

inlägg 2

  • TPE medium, grå        
  • Inga märken 
  • Medelhård    

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3013.081
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."