3666.005 - MAXXCRAFT 500
i enlighet med DIN 1041

Patenterad gummi anslutning mellan huvudet och handtaget minskar både återslag och buller märkbart och garanterar den fulla effekten på arbetsstycket, arbetet mindre tröttande, skonsam mot lederna på grund av mindre vibrationer och en minskad återhämtning, extra stort skyddande handtag med gummibeläggning  

Användningsområden

Används vanligen inom industri och handel, dvs överallt, där konventionella DIN låssmedshammare har använts fram till nu.

Denna artikel 3666.005 - MAXXCRAFT 500 i enlighet med DIN 1041 / (Beskrivning: MAXXCRAFT 500) är en variant av artikelgruppen MAXXCRAFT Hammare i enlighet med DIN 1041 (EH 3666.)

Beskrivning
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Artikel nr.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Beskrivning: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Vikt: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

Material

Hammarhuvud

  • Högvärdigt specialstål, smitt

Handtag

  • Hickory
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3666.005
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."