MAXXCRAFT Hammare
i enlighet med DIN 1041

EH 3666.

Patenterad gummi anslutning mellan huvudet och handtaget minskar både återslag och buller märkbart och garanterar den fulla effekten på arbetsstycket, arbetet mindre tröttande, skonsam mot lederna på grund av mindre vibrationer och en minskad återhämtning, extra stort skyddande handtag med gummibeläggning  

Användningsområden

Används vanligen inom industri och handel, dvs överallt, där konventionella DIN låssmedshammare har använts fram till nu.

Ert urval resulterade i 4 träffar

Beskrivning
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
Artikel nr.:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Beskrivning: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • Vikt: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Beskrivning:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Artikel nr.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Beskrivning: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Vikt: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Beskrivning:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Artikel nr.:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Beskrivning: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Vikt: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Beskrivning:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikel nr.:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Beskrivning: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Vikt: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view

Material

Hammarhuvud

  • Högvärdigt specialstål, smitt

Handtag

  • Hickory
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3666. MAXXCRAFT Hammare – i enlighet med DIN 1041
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."