3209.060 - SIMPLEX-slag
Mjukmetall, silver     

SIMPLEX-insatsen av mjukmetall (serie 3209) är en hård insats. Dessutom är denna silverfärgade insats värmebeständig. Den tål hårda slag utan att skada arbetsstycket och ersätter den klassisk blyhammare. Denna Insats finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Insatser av mjukmetall bör inte installeras i aluminiumhöljen!

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-insats av mjukmetall
  • Silverfärgad
  • Hård
  • Värmebeständig
  • Den ersätter standardhammare av bly
  • Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm
  • Den får inte installeras i aluminiumhöljen.

Användningsområden

Hög slagverkan, riktningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

Denna artikel 3209.060 - SIMPLEX-slag Mjukmetall, silver      / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Mjukmetall, silver      (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
405 g
Artikel nr.:
3209.060
SIMPLEX-slag
  • Ø: 60 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Vikt: 405 g
  • GTIN: 4030618301257
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • Mjukmetall, silver     
  • hård
  • Värmetåligt
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3209.060
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."