3202.060 - SIMPLEX-slag
Kompositgummi, svart   

SIMPLEX-insatsen av kompositgummi (serie 3202) med sin hårdhet av ca 95 shore A är en medelhård insats.  Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den svarta insatsen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Denna toppsäljare finns i storlekar från D30mm till D100mm och i storlek D60mm och D80mm med ”stand-up” (3202.2).

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-insats av kompositgummi
  • Svart
  • Medelhård
  • Stötdämpning
  • Luktfri
  • Ultralågt slitage
  • Denna version finns i storlekar från D30mm till D100mm och i storlek D60mm och D80mm med ”stand-up”.
  • Halders toppsäljare

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, underhåll och reparationsarbete

Denna artikel 3202.060 - SIMPLEX-slag Kompositgummi, svart    / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Kompositgummi, svart    (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
205 g
Artikel nr.:
3202.060
SIMPLEX-slag
  • Ø: 60 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Vikt: 205 g
  • GTIN: 4030618300991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • Kompositgummi, svart   
  • Medelhård    
  • Stötdämpning   
  • Luktfri
  • Skonsam
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3202.060
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."