3203.051 - SIMPLEX slag, 50:40    
TPE medium, grå        

A thermoplastic elastomer, the SIMPLEX insert TPE-mid boasts a hardness of approx. 90 Shore A, making it an insert of medium hardness (comparable to the hardness of the rubber composition insert included in the 3202 series).

Unlike conventional rubber mallets, this grey insert does not leave behind any undesired black marring.

This special version has a head diameter of D50mm, but is built into a D40mm housing.

The oversized contact surfaces provide maximum protection during the gentle processing of workpieces with sensitive surfaces and also keep the housing from causing scratches on the surfaces.

Product features:

  • SIMPLEX insert TPE-mid
  • Grey
  • Medium hard
  • Non-marring
  • Head diameter D50mm for installation in a D40mm housing
  • Oversized contact surfaces prevent the housing from causing scratches

Användningsområden

For delicate materials, drywall construction, furniture assembly, window and door construction, joiner’s work, floor tiling

Denna artikel 3203.051 - SIMPLEX slag, 50:40     TPE medium, grå         / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX slag, 50:40     TPE medium, grå         (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Artikel nr.:
3203.051
SIMPLEX slag, 50:40    
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Vikt: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • TPE medium, grå        
  • Inga märken 
  • Medelhård    
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3203.051
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."