SIMPLEX-serie 3023 finns med insatskombinationen av TPE medium / kompositgummi med ”stand-up”. Den medelhårda gummiinsatsen med ”stand-up” (3202.2) är ytterligare en utveckling av Halders toppsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Tack vare formfaktorns genialiska form kan hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen. Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.
Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande.
I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Denna version finns i storlekarna D60mm och D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3023.282).
Produktegenskaper:
Trädgård och markanläggning, stenläggning, murning- / trappmontering, naturstenarbete
Denna hammare har en speciell insats med "Stand-Up"-funktion.
Denna artikel 3023.280 - SIMPLEX mjuk hammare Kompositgummi, med "Stand-Up"-funktion / TPE-mid; med gjutjärnshus och högkvalitativt träskaft. / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare Kompositgummi, med "Stand-Up"-funktion / TPE-mid; med gjutjärnshus och högkvalitativt träskaft. (EH 3023.)
Handtag
inlägg 1
inlägg 2
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."