Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken - till exempel vid stenläggningsarbeten.
SIMPLEX-serie 3012 är utrustad med den populära kombinationen av slag TPE-mjuk / kompositgummi.
Det blå TPE-slaget (serie 3201) är det mjukaste i SIMPLEX-serien och erbjuder en stark stötdämpning för arbeten som kräver en lätt hand. Till skillnad från vanliga gummihammare så lämnar den inte efter sig några oönskade svarta märken.´
Det medelhårda slaget (serie 3202) är extremt slitstarkt, slagtåligt och luktfritt och erbjuder en mycket längre livslängd än konventionella gummihammare.
Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.
Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.
I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.
Produktfunktioner:
Trädgård och markanläggning, stenläggning, golvkakling
Denna artikel 3012.082 - SIMPLEX mjuk hammare TPE-mjuk / kompositgummi; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag / (Ø: 80 mm, Handle version: extra kort) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare TPE-mjuk / kompositgummi; med gjutjärnshölje och extra kort trähandtag av hög kvalitet (EH 3012.)
Handtag
inlägg 1
inlägg 2
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."