3019.050 - SIMPLEX mjuk hammare
TPE-soft / soft metal; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag. 

SIMPLEX-serie 3019 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / mjukmetall. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbelt skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / mjuk metall (silverfärgad, hård, värmebeständig)    
  • Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
  • Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm

Användningsområden

Formkonstruktion, anläggning, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche

Denna artikel 3019.050 - SIMPLEX mjuk hammare TPE-soft / soft metal; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.  / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare TPE-soft / soft metal; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.  (EH 3019.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1200 g
Artikel nr.:
3019.050
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Vikt: 1200 g
  • GTIN: 4030618305668
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Trä

inlägg 1

  • TPE mjuk, blå       
  • Inga märken 
  • mjukt    

inlägg 2

  • Mjukmetall, silver     
  • hård
  • Värmetåligt

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3019.050
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."