SIMPLEX-serie 3037 finns med insatskombination av TPE-medium / superplast. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen.
Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar.Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare.Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.
Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande.I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand.
Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm.
Produktegenskaper:
Golvkakling, arbete med natursten, finsnickeri, dörr tillverkning, möbelmontering
Denna artikel 3037.040 - SIMPLEX mjuk hammare TPE-mid / superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag. / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare TPE-mid / superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag. (EH 3037.)
Handtag
inlägg 1
inlägg 2
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."