3003.080 - SIMPLEX mjuk hammare
TPE-medium; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag

SIMPLEX-serie 3003 är utrustad med slag på båda sidorna som är TPE-medium.

Detta grå, medelhårda slag (serie 3203) tillåter en slagkraft som är jämförbar med de svarta slagen gjorda av kompositgummi (serie 3202). Skillnaden är att den inte lämnar några svarta märken..

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3003.082).

Produktfunktioner:

  • SIMPLEX mjukhammare har slag av TPE-medium (grå, medelhård, lämnar inga märken) på båda sidor.
  • Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd.
  • Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande).
  • Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
  • Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm. 
  • Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3003.082).

Användningsområden

För känsliga material, trädgård och markanläggning, naturstenarbete, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, golvkakling, stenläggning, murning- / trappmontering, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

Denna artikel 3003.080 - SIMPLEX mjuk hammare TPE-medium; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare TPE-medium; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag (EH 3003.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2745 g
Artikel nr.:
3003.080
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Vikt: 2745 g
  • GTIN: 4030618312284
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Trä

Inlägg

  • TPE medium, grå        
  • Inga märken 
  • Medelhård    

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3003.080
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."