SIMPLEX-serie 3003 är utrustad med slag på båda sidorna som är TPE-medium.
Detta grå, medelhårda slag (serie 3203) tillåter en slagkraft som är jämförbar med de svarta slagen gjorda av kompositgummi (serie 3202). Skillnaden är att den inte lämnar några svarta märken..
Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.
Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.
I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.
Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3003.082).
Produktfunktioner:
För känsliga material, trädgård och markanläggning, naturstenarbete, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, golvkakling, stenläggning, murning- / trappmontering, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri
Denna artikel 3003.040 - SIMPLEX mjuk hammare TPE-medium; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare TPE-medium; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag (EH 3003.)
Handtag
Inlägg
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."