3067.050 - SIMPLEX mjuk hammare
Plastic / superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag. 

SIMPLEX-serie 3067 levereras med en insatskombination av plast / superplast.

Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material är superplastinsatsen (serie 3207) en medelhård plastinsats, som är betydligt slitstarkare och hållbarare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D30mm till D60mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av plast (röd, hård, beständig mot olja och fett) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
  • Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
  • Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande). 
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Finns i storlekar från D30mm till D60mm.

Användningsområden

Mångsidig användning, montering, reparations och underhållsarbete, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, byggnadsställningar, tältställningar

Denna artikel 3067.050 - SIMPLEX mjuk hammare Plastic / superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.  / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare Plastic / superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.  (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1115 g
Artikel nr.:
3067.050
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Vikt: 1115 g
  • GTIN: 4030618302483
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Trä

inlägg 1

  • Plast, röd   
  • hård
  • Olje och fett beständig     
  • Universell    

inlägg 2

  • Superplast, vit     
  • Medelhård    
  • Mycket hållbar
  • Slitstark

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3067.050
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."