SIMPLEX-serie 3006 är utrustad med slag av plast på båda sidor.
Det röda slaget (serie 3206) är hårt och också olje- och fettbeständigt
Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.
Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.
I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.
Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D60mm.
Produktfunktioner:
Mångsidig användning, montering, reparations och underhållsarbete, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, byggnadsställningar, tältställningar
Denna artikel 3006.050 - SIMPLEX mjuk hammare Plast; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare Plast; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag (EH 3006.)
Handtag
Inlägg
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."