3136.030 - SIMPLEX mjuk hammare
TPE-mid / plast; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag

SIMPLEX-serie 3136 finns med insatskombinationen av TPE medium / plast. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen. Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar.Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett.Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder.Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande.I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / plast (röd, hård, beständig mot olja och fett).
  • Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
  • Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

多様な分野で使用, 組立、修理・保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 足場の組立 , テントの設営

Denna artikel 3136.030 - SIMPLEX mjuk hammare TPE-mid / plast; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag / (Ø: 30 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare TPE-mid / plast; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag (EH 3136.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
202 g
Artikel nr.:
3136.030
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Vikt: 202 g
  • GTIN: 4030618305392
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Trä

inlägg 1

  • TPE medium, grå        
  • Medelhård    
  • Inga märken 

inlägg 2

  • Plast, röd   
  • hård
  • Olje och fett beständig     
  • Universell    

Huset

  • Aluminium Al
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3136.030
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."