3011.039 - Byte av skruv
SIMPLEX hus i gjutstål  

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel nr.:
3011.039
Byte av skruv
  • Ø: 30 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 24 mm x 11 mm x 11 mm
  • Vikt: 10 g
  • GTIN: 4030618312598
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3011.039
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX housings
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."