Samtidigt som den representerar prisingångsmodellen i produktlinjen, lever BASEPLEX onekligen upp till Halders höga kvalitetsstandarder. BASEPLEX-serie 3908 är utrustad med insatser av nylon på varje sida. Denna vita insats är något hårdare än den röda insatsen av cellulosaacetat och är slitstark. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.
Produktegenskaper:
Mångsidig användning, för kraftiga slag
Denna artikel 3908.030 - BASEPLEX-mjukhammaren Nylon / nylon med pressgjutet zinkhölje och trähandtag / (Ø: 30 mm) är en variant av artikelgruppen BASEPLEX-mjukhammare Nylon / nylon med pressgjutet zinkhölje och trähandtag (EH 3908.)
Handtag
Inlägg
Huset
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."