Halder har utvecklat FERROPLEX som en 2-i-1 kombihammare för alla dem, som vill njuta av både fördelarna med stålhammare och mjukhammare. Hammarhuvudet är tillverkat av förstklassigt härdat stål och omsorgsfullt induktionshärdat på slagytan.
Den utbytbara nyloninsatsen på den motsatta sidan erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med en unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Det brottsäkra rörhandtaget av stål är försett med ett ergonomiskt halkfritt greppområde av gummi.FERROPLEX finns i storlekarna D 30 mm med en totalvikt av 600 g och D 35 mm med en totalvikt av 800 g.
Produktegenskaper:
Allmänna monteringsarbeten inom industri, hantverk och fordonssektorn, underhålls- och reparationsarbeten, installationsarbete
Denna artikel 3677.030 - FERROPLEX Smideshammare och mjukhammare i ett / (Ø: 30 mm) är en variant av artikelgruppen FERROPLEX Smideshammare och mjukhammare i ett (EH 3677.)
Handtag
Insats
Slagyta
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."