3556.260 - Vriden Klyvkil 
inklusive behändig transportlåda av plast  

Perfekt vriden i 20° erbjuder den smidda och solida spiralformade klyvkilen en stor mängd klyvningsverkan och kommer inte ens att dra sig undan från klyvning av kvistigt trä. Slagplattan är slipad och avfasad. Trots sin vikt av 3.100 g möjliggör de påsatta ribborna på sidorna säker hantering och att kilen kan sättas in i träet. Lutande spår hindrar kilen från att studsa tillbaka - även i fryset trä. Dess orange pulverbeläggning gör att det alltid är enkelt att hitta kilen. En lämplig box av specialplast erbjuder säker transport. Den kan användas som perfekt komplettering till SIMPLEX-klyvsläggan (art nr 3007.160), SIMPLEX-släggor (art nr 3007.081-141) och andra skogssläggor från Halder (art nr 3366.0S3-0S6).

Produktegenskaper:

  • Solid, smidd vriden klyvkil med kraftfull klyvningsverkan.
  • Vikt 3.100 g.
  • Påsatta ribbor på sidorna för säker hantering.
  • Lutande spår hindrar kilen från att studsa tillbaka - även i fryset trä.
  • Syns lätt tack vare orange pulverbeläggning.
  • Perfekt i kombination med Halders släggor och SIMPLEX klyvsläggan.
  • Inklusive transportbox av plast.

Användningsområden

Dela 1 meter långa stockar

 

En hög klyvningsverkan uppnås genom den optimala vridningen i 20°, optimalt användbar i kombination med SIMPLEX-klyvsläggan och SIMPLEX-släggor, solid vriden klyvkil av smitt värmebehandlat stål, slipat slagplåt med avfasning, skärkanten är blankslipad, med styrspår, smidda diagonala spår och smidda påsatta ribbor på sidorna.

Denna artikel 3556.260 - Vriden Klyvkil  inklusive behändig transportlåda av plast   / () är en variant av artikelgruppen Vriden Klyvkil  inklusive behändig transportlåda av plast   (EH 3556.)

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Artikel nr.:
3556.260
Vriden Klyvkil 
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Vikt: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02

Material

  • Värmebehandlat stål, polerad slagyta

Not

Driv in stålkilar endast med en mjukhammare med plast slag. Slå stål på stål kan resultera i splittring.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3556.260
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."