3117s003 - Reklambox ”Dreamteam interiör”
SIMPLEX-mjukhammare, TPE-mjuk / superplast och SECURAL-mjukhammare

Halders DREAMTEAM-reklambox för interiörarbeten erbjuder två sanna experter för interiördesign: SIMPLEX-mjukhammaren D 40 mm (art 3117.040) med insatskombination av TPE-mjuk / superplast är den perfekta mjukhammaren för snickeriarbeten. Den mjuka insatsen är ideal för arbeten med lätta slag, så att t ex fanerarbeten kan utföras utan extra träbitar. Den medelhårda insatsen av superplast tillåter hårdare slag, dock utan att skada träet. Denna modell är också ideal för användare inom prototypsektorn, köksinstallation och montering av möbler. Det extralätta aluminiumhöljet gör att användaren enkelt kan använda och kontrollera rätt slagkraft. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. SECURAL-hammare är verkliga specialister för hörn och kanter tack vare sina rektangulära insatser. Rätt hammare för läggning av parkett och laminatgolv såväl som för inglasning av fönster. De är tillverkade av polyuretan, medelhårda och utbytbara. SECURAL-mjukhammaren säkerställer maximal dämpning av återstudsning, tack vare dess låga vikt av 700 g och kornfyllningen i hammarhuvudet. På så sätt överförs hela slagkraften. Hammaren är absolut ”säker”, svetsat i längdriktning ger höljet en perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag.

  • Värdebox med 2 Halder-mjukhammare perfekt lämpade för interiörarbeten.
  • Den innehåller SIMPLEX-mjukhammaren D 40 mm (3117.040) med insatskombinationen av TPE-mjuk (mjuk, inga fläckar) / superplast (medelhård, slitstark, mycket hållbar).
    • Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att enkelt använda och kontrollera rätt slagstyrka.
    • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnadsbesparingar och är miljövänligt.
    • Den perfekta mjukhammaren för snickeriarbeten, köksinstallationer, prototyper och montering av möbler.
  • Dessutom SECURAL-mjukhammaren utan återstudsning (3380.040).
    • Rätt hammare för läggning av parkett och laminatgolv såväl som för inglasning av fönster.
    • Extremt hög slagkraft vid låg vikt.
    • Utbytbara, rektangulära och medelhårda insatser tillverkade av polyuretan.
    • De möjliggör ljuddämpande arbete helt utan återstudsning.
    • Perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag tack vare svetsning av höljet i längdriktning.

Användningsområden

Finsnickeri, möbelmontering

Denna artikel 3117s003 - Reklambox ”Dreamteam interiör” SIMPLEX-mjukhammare, TPE-mjuk / superplast och SECURAL-mjukhammare / () är en variant av artikelgruppen Reklambox ”Dreamteam interiör” SIMPLEX-mjukhammare, TPE-mjuk / superplast och SECURAL-mjukhammare (EH 3117.)

gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
1030 g
Artikel nr.:
3117s003
Reklambox ”Dreamteam interiör”
  • Längd x Bredd x Höjd: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Vikt: 1030 g
  • GTIN: 4030618311867
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3117s003