EH 3117.
Halders DREAMTEAM-reklambox för interiörarbeten erbjuder två sanna experter för interiördesign: SIMPLEX-mjukhammaren D 40 mm (art 3117.040) med insatskombination av TPE-mjuk / superplast är den perfekta mjukhammaren för snickeriarbeten. Den mjuka insatsen är ideal för arbeten med lätta slag, så att t ex fanerarbeten kan utföras utan extra träbitar. Den medelhårda insatsen av superplast tillåter hårdare slag, dock utan att skada träet. Denna modell är också ideal för användare inom prototypsektorn, köksinstallation och montering av möbler. Det extralätta aluminiumhöljet gör att användaren enkelt kan använda och kontrollera rätt slagkraft. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. SECURAL-hammare är verkliga specialister för hörn och kanter tack vare sina rektangulära insatser. Rätt hammare för läggning av parkett och laminatgolv såväl som för inglasning av fönster. De är tillverkade av polyuretan, medelhårda och utbytbara. SECURAL-mjukhammaren säkerställer maximal dämpning av återstudsning, tack vare dess låga vikt av 700 g och kornfyllningen i hammarhuvudet. På så sätt överförs hela slagkraften. Hammaren är absolut ”säker”, svetsat i längdriktning ger höljet en perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag.
Finsnickeri, möbelmontering
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/