3007.751 - SIMPLEX Klyv Yxa
med kilräffla, hus i gjutstål och hickory handtag   

Halders SIMPLEX-klyvyxor kombinerar två verktyg i ett, en klyvsläggyxa och en mjukhammare av högsta professionell kvalitet, och erbjuder betydande kostnadsbesparingar i jämförelse med individuella inköp av verktygen.

Produktens toppkvalitet har intygats av nämnden för skogsarbete och skogsteknik (KWF). Det droppsmidda och härdade yxbladet är slipat och polerat. De optimerade kilribborna ökar klyvningsverkan och hindrar verktyget från att fastna i träet, vilket gör denna version ideal för klyvning av hårda träslag. Skärskyddet av läder förhindrar personskador under transporten.

Superplastinsatsen D 50 mm är en medelhård plastinsats av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Om man använder den mjuka sidan vid kilning av träet, elimineras risken för personskador från metallsplitter fullständigt. Dessutom förlängs brukstiden för plast- och aluminiumkilar avsevärt.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.

Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. Totalvikten är 2.840 g.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • 2 verktyg i 1: En klyvyxa plus en mjukhammare kostar troligtvis mindre än om man köper verktygen var för sig.
  • Det droppsmidda yxbladet med kilribbor är idealt för huggning av hårda träslag.
  • Ingen risk för personskador genom metallsplitter vid kilning av träet tack vare superplastinsatsen D 50 mm (vit, medelhård och mycket hållbar).
  • Betydligt bättre brukstid för plast och aluminiumkilar.
  • Skonsam indrivning av träpålar.
  • Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
  • Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • IInklusive skärskydd av läder.
  • Totalvikten är 2.840 g.

Användningsområden

Särskilt lämplig för klyvning hårda träslag

Denna artikel 3007.751 - SIMPLEX Klyv Yxa med kilräffla, hus i gjutstål och hickory handtag    / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX Klyv Yxa med kilräffla, hus i gjutstål och hickory handtag    (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2840 g
Artikel nr.:
3007.751
SIMPLEX Klyv Yxa
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Vikt: 2840 g
  • GTIN: 4030618310242
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Material

Handtag

  • Hickory

inlägg 1

  • Yxblad hejarsmidd och härdad, slipad och polerad
  • inklusive plastfattning 
  • inklusive skydd i läder  

inlägg 2

  • Superplast, vit     
  • Medelhård    
  • Mycket hållbar
  • Slitstark

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3007.751
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."