Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, con impugnatura a fungo

EH 22340. /EH 22350.

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

Versione compatta con impugnatura a fungo.

La tua selezione ha prodotto 208 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0232
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 25 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0233
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 27 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0234
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 29 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0235
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 31 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0236
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 33 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0237
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 35 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0238
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 36 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0239
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 38 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0240
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 40 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0231
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 44 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0241
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 47 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0242
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 51 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0243
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 55 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22340.0251
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 58 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0259
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 33 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0244
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 36 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0245
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 38 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0246
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 42 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0247
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 44 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0248
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 47 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0249
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 50 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0250
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 53 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0252
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 59 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0253
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 65 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305
  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Impugnatura

  • Alluminio, nero simile a RAL 9005

Pulsante

  • Acciaio inox, nero

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22340. /EH 22350. Imbastitori – autobloccanti, con impugnatura a fungo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Non conforme alla normativa RoHS

Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.