Im­ba­sti­to­ri
 IM0009283 Foto Banner

Im­ba­sti­to­ri

Imbastitori, perni a sfera, perni removibili e le corrispondenti boccole di montaggio così come le ritenuete di sicurezza 

Gli imbastitori a sfera sono perni autobloccanti. Le sfere vengono sbloccate senza attrezzi per mezzo del pulsante di sblocco. Spesso gli imbastitori a sfera sono chiamati anche perni di bloccaggio, perni di sicurezza o perni a sgancio rapido. Possono essere utilizzati in diversi settori e applicazioni, per il fissaggio, il bloccaggio, la connessione, la regolazione o per posizionamenti rapidi.

Gli imbastitori sono estremamente resistenti al taglio e alla corrosione e sono protetti in modo ottimale dall'usura.

La vasta gamma disponibile a magazzino comprende:

  • diversi tipi di impugnatura (impugnatura a T, impugnatura a L, impugnatura a fungo, impugnatura di sicurezza, impugnatura standard, impugnatura elastica, impugnatura combinata in quattro varianti di colore - arancio, grigio, blu e nero)
  • diversi materiali: acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4542 e titanio
  • Imbastitori, autobloccanti, regolabili
  • perni rimovibili con sfere a molla (non autobloccanti)
  • perni di bloccaggio, autobloccanti, con compensazione della lunghezza

Come accessori proponiamo:

  • Boccole di montaggio per imbastitori e perni rimovibili
  • Boccole di montaggio con flangia per imbastitori e perni removibili
  • Ritenute di sicurezza in diverse versioni

Oltre al programma standard metrico, sono disponibili anche le versioni in pollici in base agli standard aeronautici (MS17984 - MS17987).

Possono essere progettate e realizzate a richiesta anche versioni speciali.